Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Cilindervormig M3 35.0 mm

Deze ronde afstandhouder met schroefdraad is gemaakt van 25% met glas gevuld nylon voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Artikelnummer:

300371059935

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,3655
500 - 999 € 1,0362
1000 + € 0,8687
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 136,55

100 x € 1,3655

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Afstandhoudervorm Rond
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Diameter 7.0 mm
Lengte afstandhouder 35.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Type Round Threaded Spacer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op