Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 5.0 mm M2.5 18.0 mm

Deze ronde afstandhouder met schroefdraad is gemaakt van 25% met glas gevuld nylon voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Artikelnummer:

302218059935

290 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,0679
500 - 999 € 0,8118
1000 + € 0,678
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 106,79

100 x € 1,0679

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Polyamide 6 + 25% glasgevuld
Type Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op