Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 5.7 mm M3 8.0 mm

Deze zeshoekige afstandhouder met schroefdraad is gemaakt van 25% glasvezelgevuld nylon voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Artikelnummer:

303020000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,0577
250 - 999 € 0,6983
1000 + € 0,5427
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 52,89

50 x € 1,0577

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op