Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 5.7 mm M3 15.0 mm

Deze zeshoekige afstandhouder met schroefdraad is gemaakt van 25% glasvezelgevuld nylon voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Artikelnummer:

303050000002

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,1188
250 - 999 € 0,7376
1000 + € 0,5732
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 55,94

50 x € 1,1188

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op