Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

Mannelijk naar vrouwelijk polyamide afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Artikelnummer:

305252059902

165 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,8002
500 - 999 € 0,6081
1000 + € 0,5092
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 80,02

100 x € 0,8002

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Male-Female Spacer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op