Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant 6.0 mm M4 12.0 mm PA

Mannelijk naar mannelijk geribbeld lichaam nylon afstandhouder. Kan het beste worden gebruikt met ons assortiment ringen en moeren. Dit artikel is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94-V2.
Artikelnummer:

313400459902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,968
500 - 999 € 0,7267
1000 + € 0,5862
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 96,80

100 x € 0,968

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M4
Lengte afstandhouder 12.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Type Hexagonal Spacer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op