Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 6.0 mm M3 19.0 mm

Mannelijk naar vrouwelijk nylon afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Artikelnummer:

36M30MF019

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2429
5000 - 19999 € 0,2186
20000 + € 0,1968
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 242,90

1000 x € 0,2429

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type Male-Female Threaded Standoff
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op