Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Rond 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

Mannelijk naar mannelijk geribbeld lichaam nylon afstandhouder. Kan het beste worden gebruikt met ons assortiment ringen en moeren. Dit artikel is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Artikelnummer:

CBS-TMM-20-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1023
5000 - 9999 € 0,1004
10000 - 24999 € 0,0983
25000 + € 0,0962
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 102,30

1000 x € 0,1023

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type Stacking Spacer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op