Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Rond 7.1 mm M4 12.7 mm PA

Mannelijk naar mannelijk geribbeld lichaam nylon afstandhouder. Kan het beste worden gebruikt met ons assortiment ringen en moeren. Dit artikel is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Artikelnummer:

CBS-TMM-M4-8-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,115
5000 - 9999 € 0,1035
10000 + € 0,0983
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 115,00

1000 x € 0,115

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type Stacking Spacer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op