Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

Vrouwelijk naar vrouwelijk polyamide afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Artikelnummer:

HNSM2.5-20-5-1V

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,2793
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 139,65

500 x € 0,2793

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Bruin
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Afstandhoudervorm Hexagonal
Speciale eigenschappen Glasvezelversterkt
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M2.5
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6 + 25% glasgevuld
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Type Female-Female Threaded Standoff
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op