Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 5.0 mm M2 20.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke nylon afstandhouder met schroefdraad kan worden gebruikt om componenten in uw montage te scheiden. Niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Artikelnummer:

HTSN-M2-20-5-1

2561 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,4146
5000 + € 0,3957
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 207,30

500 x € 0,4146

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Speciale eigenschappen Glasvezelversterkt
Massief materiaal Polyamide 6 + 25% glasgevuld
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Female-Female Threaded Standoff
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op