Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant M2.5 12.0 mm PA

Mannelijk naar vrouwelijk nylon afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Artikelnummer:

HTSN-M2.5-12-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,176
5000 - 9999 € 0,1629
10000 + € 0,1542
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 88,00

500 x € 0,176

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Male-Male Threaded Standoff
Goederencode 3926909790

Product HTSN-M2.5-12-3 vervangt:

Mannelijk naar Mannelijk Afstandsstuk - Zwart ; Draadlengte 6.0 mm | 0.236 in ; Lengte afstandhouder 12.0 mm | 0.472 in ; M2.5
Artikelnummer: 313250459902

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op