Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant 6.0 mm M3 25.0 mm PA

Mannelijk naar mannelijke nylon afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Het niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Artikelnummer:

HTSN-M3-25-3

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2939
2500 - 4999 € 0,2327
5000 - 12499 € 0,2022
12500 + € 0,1775
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 146,95

500 x € 0,2939

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Male-Male Threaded Standoff
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op