Menu Search

PA M3 Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 35.0 mm (L)

Vrouwelijk naar vrouwelijk afstandhouder gemaakt van zwart glasvezelgevuld nylon.
Artikelnummer:

HTSN-M3-35-7-1

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,4065
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 203,25

500 x € 0,4065

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Afstandhoudervorm Hexagonal
Speciale eigenschappen Glasvezelversterkt
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Lengte afstandhouder 35.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6 + 25% glasgevuld
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Female-Female Threaded Standoff
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op