Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant 6.0 mm M3 5.0 mm PA

Mannelijk naar mannelijke nylon afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Het niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Artikelnummer:

HTSN-M3-5-3

5710 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2779
1000 - 4999 € 0,1978
5000 - 9999 € 0,1556
10000 + € 0,1363
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 138,95

500 x € 0,2779

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Male-Male Threaded Standoff
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op