Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant 6.0 mm M4 12.0 mm PA

Mannelijk naar mannelijke nylon afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Het niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Artikelnummer:

HTSN-M4-12-3

4939 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1585
5000 - 9999 € 0,1513
10000 - 19999 € 0,1434
20000 + € 0,1354
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 79,25

500 x € 0,1585

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Male-Male Threaded Standoff
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op