Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 10.0 mm M5 35.0 mm

Mannelijk naar vrouwelijk nylon afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Artikelnummer:

HTSN-M5-35-10-2

1398 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 1,9642
1000 + € 1,3909
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 982,10

500 x € 1,9642

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Female-Male Threaded Standoff
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op