Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Cilindervormig M4 10.0 mm

Deze afstandhouder met ronde schroefdraad is gemaakt van 25% met glas gevuld nylon voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Artikelnummer:

RTSN-M4-10-7-1

3028 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,224
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 112,00

500 x € 0,224

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Speciale eigenschappen Glasvezelversterkt
Massief materiaal Polyamide 6 + 25% glasgevuld
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Round Threaded Spacer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op