Menu Search

Balgen 22.0 20.5 45.0 Rubber

Deze balg voor enkele kruiskoppelingen is ontworpen om deze krachtoverbrengingskoppelingen te beschermen en af te dichten. Het werkt als een barrière die bescherming biedt tegen vuil, stof en vocht die tot vroegtijdige slijtage en schade kunnen leiden. Het kan worden gesmeerd voor een betere wrijving.
Artikelnummer:

20179908

21 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 11,82
10 - 19 € 10,64
20 - 39 € 10,05
40 + € 8,87
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,82

1 x € 11,82

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type balg Enkele kruiskoppeling
Geschikt voor verbinding van o.d 22.0
d1 20.5
d2 40.0
l1 45.0
Materiaal Rubber

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op