HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search

Bandbinders

Op voorraad

Bandkabelbinders zijn ideaal voor het eenvoudig bundelen van elektrische kabels. Bandbinders zijn handig en effectief en het assortiment ondersteunt drie soorten. De binders hebben een flexibel ontwerp en bieden een snelontkoppelingsmechanisme. Ze zijn verkrijgbaar in naturel of zwart PE

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 0,1105 - € 0,1105 13356 Op voorraad
36.0 mm
150.0 mm
€ 0,0948 - € 0,1053 29894 Op voorraad
35.0 mm
130.0 mm
€ 0,1076 - € 0,1076 Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
125.0 mm
€ 0,0921 - € 0,0921 57998 Op voorraad
23.0 mm
99.0 mm
€ 0,0948 - € 0,1053 1491 Op voorraad
38.0 mm
140.0 mm
€ 0,0948 - € 0,1053 828 Op voorraad
45.0 mm
160.0 mm
€ 0,0948 - € 0,1053 8166 Op voorraad
45.0 mm
160.0 mm
€ 0,0948 - € 0,1053 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
140.0 mm
Kabelbinder 6.4 mm 150.0 mm 36.0 mm PE Naturel

10010730

Prijsbereik
€ 0,1105 - € 0,1105

Voorraadniveaus
13356 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    6.4 mm
  • Type
    1
  • Standaard
    RMS
Bandbinder 15.0 mm 130.0 mm 35.0 mm PE Naturel

10253465

Prijsbereik
€ 0,1053 - € 0,0948

Voorraadniveaus
29894 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    15.0 mm
  • Type
    2
  • Standaard
    RoHS
Kabelbinder 6.4 mm 125.0 mm 28.0 mm PE Naturel

10010723

Prijsbereik
€ 0,1076 - € 0,1076

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    6.4 mm
  • Type
    1
  • Standaard
    RMS
Kabelbinder 6.4 mm 99.0 mm 23.0 mm PE Naturel

10010716

Prijsbereik
€ 0,0921 - € 0,0921

Voorraadniveaus
57998 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    6.4 mm
  • Type
    1
  • Standaard
    RMS
Bandbinder 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm PE Naturel

10253489

Prijsbereik
€ 0,1053 - € 0,0948

Voorraadniveaus
1491 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Type
    3 - Standaard beschermer
  • Standaard
    RoHS
Bandbinder 9.0 mm 160.0 mm 45.0 mm PE Naturel

10253472

Prijsbereik
€ 0,1053 - € 0,0948

Voorraadniveaus
828 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Type
    4
  • Standaard
    RoHS
Bandbinder 9.0 mm 160.0 mm 45.0 mm PE Zwart

10253496

Prijsbereik
€ 0,1053 - € 0,0948

Voorraadniveaus
8166 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Type
    4
  • Standaard
    RoHS
Bandbinder 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm PE Zwart

10253502

Prijsbereik
€ 0,1053 - € 0,0948

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Type
    3 - Standaard beschermer
  • Standaard
    RoHS
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request