Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiaal: HDPE, LDPE Kleur: Geel Serie: SRF0084, SR1060
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | d | Type | Drukklep | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1485 - € 0,2028 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,3508 - € 0,3707 | 2939 Op voorraad |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,3646 - € 0,3829 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,8604 - € 0,8604 | 54 Op voorraad |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,209 - € 0,23 | 2000 Op voorraad |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 2,2426 - € 4,7095 | 900 Op voorraad |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,3539 - € 0,3539 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,836 - € 0,836 | 616 Op voorraad |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,2929 - € 0,3066 | 7 Op voorraad |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1556 - € 0,1708 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1784 - € 0,2281 | 1400 Op voorraad |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,2181 - € 0,5126 | 11600 Op voorraad |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,2593 - € 0,5446 | 20200 Op voorraad |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,2517 - € 0,5286 | 15000 Op voorraad |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,2334 - € 0,5318 | 7400 Op voorraad |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1815 - € 0,23 | 35200 Op voorraad |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 2,2426 - € 4,7095 | 80 Op voorraad |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,8345 - € 0,8345 | 15000 Op voorraad |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,1952 - € 0,3194 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,2303 - € 0,5254 | 8000 Op voorraad |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Geen ventilatieklep
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan