Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor metrisch schroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.
Serie: SR1161, SR1018, SRF0015
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | h | H | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Massief materiaal | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4703 - € 0,4812 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
Geel
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M32
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,4703 - € 0,7589 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
Geel
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
M45
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 1,0099 - € 1,0099 | Vraag de levertijd aan hier |
2.717 in
69.0 mm
|
Geel
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
M62
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,1854 - € 0,4949 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
Geel
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
M36
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,2983 - € 0,3609 | Vraag de levertijd aan hier |
1.89 in
48.0 mm
|
Geel
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
M42
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,2637 - € 0,29 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
M12
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,1448 - € 0,2144 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
M16
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,3043 - € 0,405 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
Geel
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
M24
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,2321 - € 0,8055 | Vraag de levertijd aan hier |
1.398 in
35.5 mm
|
Geel
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
M29
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,3423 - € 0,4142 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
Geel
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
M38
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,4228 - € 0,8359 | Vraag de levertijd aan hier |
2.323 in
59.0 mm
|
Geel
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
M52
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,1569 - € 0,4949 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Geel
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M30
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,5011 - € 0,5512 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
Geel
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
M52
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,1418 - € 0,2144 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
Geel
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
M12
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,1633 - € 0,2392 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Geel
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
M18
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,484 - € 1,0165 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
Geel
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
M25
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,1893 - € 0,4839 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Geel
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M30
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,4072 - € 0,7575 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
Geel
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
M40
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,7273 - € 0,7273 | Vraag de levertijd aan hier |
2.402 in
61.0 mm
|
Geel
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
M55
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
€ 0,4109 - € 0,452 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Geel
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
M30
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.