Menu Search

Beschermkap voor draadeinden 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

Beschermkap voor draadeinden, met een kleine flens voor aanhalen met een dopsleutel zonder dat de kap hoeft te worden verwijderd. Voor een betere bescherming en minder tijdverspilling. Door de kleine flens kan deze eenvoudig worden aangedraaid met een dopsleutel. Vervaardigd van naturel LDPE.
Essentra artikelnummer:

10074886

Oud artikelnummer:

110856

12000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,1862
2000 + € 0,0886
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 37,24

200 x € 0,1862

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 13.8 mm
h 12.0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 9/19-18
Compatibel schroefdraadtype UNF
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op