Menu Search

Beschermkappen voor draadeinden

Op voorraad

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Naturel, Rood, Zwart Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur h Compatibele schroefdraadmaten (alle) Massief materiaal H Compatibel schroefdraadtype Bestellen
€ 0,0886 - € 0,1862 14000 Op voorraad
13.8 mm
Naturel
12.0 mm
9/19-18
Lage dichtheid polyethyleen
UNF
€ 0,0964 - € 0,1281 2000 Op voorraad
17.0 mm
Naturel
13.0 mm
11/16-16
Lage dichtheid polyethyleen
UNF
€ 0,1236 - € 0,2598 4800 Op voorraad
16.3 mm
Naturel
12.0 mm
3/8-19
Lage dichtheid polyethyleen
BSP
€ 0,122 - € 0,164 1400 Op voorraad
12.8 mm
Naturel
10.0 mm
1/4-19
Lage dichtheid polyethyleen
BSP
€ 0,0692 - € 0,1332 1400 Op voorraad
20.2 mm
Naturel
15.0 mm
13/16-16
Lage dichtheid polyethyleen
UNF
€ 0,0999 - € 0,1307 1600 Op voorraad
18.6 mm
Naturel
15.0 mm
3/4-16
Lage dichtheid polyethyleen
UNF
€ 0,1922 - € 0,2742 200 Op voorraad
26.0 mm
Naturel
19.5 mm
3/4-14
Lage dichtheid polyethyleen
BSP
€ 0,1176 - € 0,2168 20000 Op voorraad
7.9 mm
Rood
19.1 mm
5/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1206 - € 0,2623 14800 Op voorraad
12.5 mm
Naturel
11.7 mm
1/2"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,3158 - € 0,3812 10400 Op voorraad
29.8 mm
Naturel
19.3 mm
13/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,135 - € 0,2377 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
Rood
22.2 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1784 - € 0,1915 Vraag de levertijd aan hier
20.3 mm
Naturel
14.5 mm
13/16
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,5385 - € 0,6695 1000 Op voorraad
15.9 mm
Rood
71.8 mm
5/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,6285 - € 1,1085 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Rood
44.5 mm
1 1/12"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,3463 - € 0,6791 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
Rood
33.6 mm
3/4"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 1,1189 - € 1,2334 120 Op voorraad
23.5 mm
Rood
55.5 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,511 - € 1,0156 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
Rood
62.8 mm
1 1/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,0793 - € 0,1463 20000 Op voorraad
6.0 mm
Naturel
10.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1324 - € 0,2447 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
Zwart
41.3 mm
1/4"
Polyvinylchloride
€ 0,1708 - € 0,3014 208 Op voorraad
7.5 mm
Rood
38.1 mm
Lage dichtheid polyethyleen
  • van 3
Beschermkap voor draadeinden 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074886

Prijsbereik
€ 0,1862 - € 0,0886

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/19-18
  • Compatibel schroefdraadtype
    UNF
  • Kleur
    Naturel
Beschermkap voor draadeinden 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074916

Prijsbereik
€ 0,1281 - € 0,0964

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11/16-16
  • Compatibel schroefdraadtype
    UNF
  • Kleur
    Naturel
Beschermkap voor draadeinden 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074855

Prijsbereik
€ 0,2598 - € 0,1236

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/8-19
  • Compatibel schroefdraadtype
    BSP
  • Kleur
    Naturel
Beschermkap voor draadeinden 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074893

Prijsbereik
€ 0,164 - € 0,122

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/4-19
  • Compatibel schroefdraadtype
    BSP
  • Kleur
    Naturel
Beschermkap voor draadeinden 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074909

Prijsbereik
€ 0,1332 - € 0,0692

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16-16
  • Compatibel schroefdraadtype
    UNF
  • Kleur
    Naturel
Beschermkap voor draadeinden 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074862

Prijsbereik
€ 0,1307 - € 0,0999

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4-16
  • Compatibel schroefdraadtype
    UNF
  • Kleur
    Naturel
Beschermkap voor draadeinden 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Naturel

10074879

Prijsbereik
€ 0,2742 - € 0,1922

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4-14
  • Compatibel schroefdraadtype
    BSP
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Rood

10104231

Prijsbereik
€ 0,2168 - € 0,1176

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/16"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturel

10153987

Prijsbereik
€ 0,2623 - € 0,1206

Voorraadniveaus
14800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2"
  • Type
    1
Kap met flens 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturel

10153970

Prijsbereik
€ 0,3812 - € 0,3158

Voorraadniveaus
10400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16"
  • Type
    1
Kap met flens 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Rood

10104385

Prijsbereik
€ 0,2377 - € 0,135

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10153994

Prijsbereik
€ 0,1915 - € 0,1784

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16
  • Type
    1
Kap met flens 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Rood

10105306

Prijsbereik
€ 0,6695 - € 0,5385

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Rood

10105290

Prijsbereik
€ 1,1085 - € 0,6285

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1 1/12"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Rood

10071762

Prijsbereik
€ 0,6791 - € 0,3463

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Rood

10072929

Prijsbereik
€ 1,2334 - € 1,1189

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Rood

10082058

Prijsbereik
€ 1,0156 - € 0,511

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1 1/8"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086520

Prijsbereik
€ 0,1463 - € 0,0793

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 6.4 mm 41.3 mm PVC Zwart

10104521

Prijsbereik
€ 0,2447 - € 0,1324

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/4"
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
Kap met flens 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Rood

10105221

Prijsbereik
€ 0,3014 - € 0,1708

Voorraadniveaus
208 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790