Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.
Materiaal: PA Kleur: Geel Serie: SR5761
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | SW | Thread Sizes (All) | Kleur | L | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3875 - € 1,2014 | 2 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Geel
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,8833 - € 2,7392 | 550 Op voorraad |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Geel
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,1475 - € 0,4581 | 5250 Op voorraad |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Geel
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,5263 - € 1,6339 | 1900 Op voorraad |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Geel
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,2395 - € 0,7432 | 5000 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Geel
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,5553 - € 1,7236 | 1900 Op voorraad |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Geel
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,144 - € 0,362 | 19500 Op voorraad |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Geel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,1342 - € 0,3395 | 5500 Op voorraad |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Geel
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,2776 - € 0,7016 | 2000 Op voorraad |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Geel
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,5888 - € 1,8261 | Vraag de levertijd aan hier |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Geel
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan