Menu Search

Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-draad

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Materiaal: HDPE, PEEK Kleur: Rood, Bruin Serie: SR5759, SRK0083

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur Materiaal H L Type Bestellen
€ 9,1537 - € 9,6724 Vraag de levertijd aan hier
1/4
Bruin
PEEK
6.0 mm
2
€ 10,3437 - € 10,9539 Vraag de levertijd aan hier
3/8
Bruin
PEEK
8.0 mm
2
€ 6,7279 - € 7,0941 Vraag de levertijd aan hier
1/8
Bruin
PEEK
5.0 mm
2
€ 0,0988 - € 0,0988 20000 Op voorraad
18.4 mm
1/4 in NPT
Rood
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
€ 0,194 - € 0,2155 3660 Op voorraad
39.8 mm
1 in NPT
Rood
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
€ 0,1555 - € 0,1711 3600 Op voorraad
33.0 mm
3/4 in NPT
Rood
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
€ 0,1183 - € 0,2537 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
1/2 in NPT
Rood
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
€ 0,0987 - € 0,1086 1950 Op voorraad
22.9 mm
3/8 in NPT
Rood
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-schroefdraad 1/4 PEEK Bruin

10359938

Prijsbereik
€ 9,6724 - € 9,1537

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    1/4
  • Schroefdraadstandaard
    NPT-schroefdraad
  • Materiaal
    PEEK
  • Kleur
    Bruin
Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-schroefdraad 3/8 PEEK Bruin

10359945

Prijsbereik
€ 10,9539 - € 10,3437

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    8.0 mm
  • Draadmaat
    3/8
  • Schroefdraadstandaard
    NPT-schroefdraad
  • Materiaal
    PEEK
  • Kleur
    Bruin
Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-schroefdraad 1/8 PEEK Bruin

10359921

Prijsbereik
€ 7,0941 - € 6,7279

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    5.0 mm
  • Draadmaat
    1/8
  • Schroefdraadstandaard
    NPT-schroefdraad
  • Materiaal
    PEEK
  • Kleur
    Bruin
Plug met schroefdraad NPT-schroefdraad HDPE Rood

10316467

Prijsbereik
€ 0,0988 - € 0,0988

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Draadmaat
    1/4 in NPT
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
Plug met schroefdraad NPT-schroefdraad HDPE Rood

10316474

Prijsbereik
€ 0,2155 - € 0,194

Voorraadniveaus
3660 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Draadmaat
    1 in NPT
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
Plug met schroefdraad NPT-schroefdraad HDPE Rood

10163887

Prijsbereik
€ 0,1711 - € 0,1555

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Draadmaat
    3/4 in NPT
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
Plug met schroefdraad NPT-schroefdraad HDPE Rood

10316450

Prijsbereik
€ 0,2537 - € 0,1183

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Draadmaat
    1/2 in NPT
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
Plug met schroefdraad NPT-schroefdraad HDPE Rood

10316481

Prijsbereik
€ 0,1086 - € 0,0987

Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Draadmaat
    3/8 in NPT
  • Schroefdraadstandaard
    NPT