Menu Search

Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-fit

Op voorraad

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Het ergonomische treklipje maakt het eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.Het is verkrijgbaar in siliconen, een herbruikbaar Hittebestendig Materiaal, of EPDM, een herbruikbaar en kosteneffectief Materiaal met minder hitte maar uitstekende chemische weerstand.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1009

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
23 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat PD Kleur Materiaal H L Bestellen
€ 0,1784 - € 0,3492 25000 Op voorraad
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Rood
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
€ 0,183 - € 0,362 3800 Op voorraad
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rood
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
€ 0,2913 - € 0,5766 Vraag de levertijd aan hier
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.4 mm
6.0 mm
  • van 2
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085653

Prijsbereik
€ 0,3492 - € 0,1784

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085691

Prijsbereik
€ 0,362 - € 0,183

Voorraadniveaus
3800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10073087

Prijsbereik
€ 0,5766 - € 0,2913

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF