Menu Search

Beschermpluggen voor scharnierlagers - Open

Op voorraad

Opened Hinge-Bearing Protection Plug offers durable protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows for easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -30C up to +50C.

Deze beschermplug biedt robuuste bescherming. Het helpt binnendringen van vuil en vocht in scharnierlagers en draaikoppelingen te voorkomen. Het profiel heeft een open midden dat de mogelijkheid biedt om het onderdeel op te hangen tijdens opslag en het lakproces.

  • Geleverd in een geopend formaat.
Materiaal: PP Kleur: Grijs Serie: SRF0008

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID FD H OD Bestellen
€ 0,1425 - € 0,5509 7100 Op voorraad
22.0 mm
40.2 mm
14.0 mm
25.0 mm
€ 0,2271 - € 0,7023 3750 Op voorraad
17.0 mm
33.8 mm
12.2 mm
20.0 mm
€ 0,2732 - € 0,8174 525 Op voorraad
37.0 mm
59.7 mm
20.6 mm
40.0 mm
€ 0,2186 - € 0,6327 900 Op voorraad
13.8 mm
29.0 mm
7.8 mm
16.0 mm
€ 0,2419 - € 0,7296 6675 Op voorraad
32.0 mm
53.0 mm
17.0 mm
35.0 mm
€ 0,2841 - € 0,3781 1000 Op voorraad
11.0 mm
21.0 mm
6.4 mm
12.0 mm
€ 0,4357 - € 1,3199 3960 Op voorraad
57.1 mm
85.5 mm
28.5 mm
60.0 mm
€ 0,2815 - € 0,8234 100 Op voorraad
27.0 mm
44.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
€ 0,3983 - € 0,9703 750 Op voorraad
47.0 mm
71.5 mm
23.1 mm
50.0 mm
Lagerplug 25.0 mm 40.2 mm (DIA) PP Grijs

10100127

Prijsbereik
€ 0,5509 - € 0,1425

Voorraadniveaus
7100 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    40.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 20.0 mm 33.8 mm (DIA) PP Grijs

10100110

Prijsbereik
€ 0,7023 - € 0,2271

Voorraadniveaus
3750 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    33.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 40.0 mm 59.7 mm (DIA) PP Grijs

10100158

Prijsbereik
€ 0,8174 - € 0,2732

Voorraadniveaus
525 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    59.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 16.0 mm 29.0 mm (DIA) PP Grijs

10100097

Prijsbereik
€ 0,6327 - € 0,2186

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    29.0 mm
  • H
    7.8 mm
  • ID
    13.8 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 35.0 mm 53.0 mm (DIA) PP Grijs

10100141

Prijsbereik
€ 0,7296 - € 0,2419

Voorraadniveaus
6675 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    53.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 12.0 mm 21.0 mm (DIA) PP Grijs

10100103

Prijsbereik
€ 0,3781 - € 0,2841

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    21.0 mm
  • H
    6.4 mm
  • ID
    11.0 mm
  • OD
    12.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 60.0 mm 85.5 mm (DIA) PP Grijs

10100172

Prijsbereik
€ 1,3199 - € 0,4357

Voorraadniveaus
3960 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    85.5 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    57.1 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 30.0 mm 44.3 mm (DIA) PP Grijs

10100134

Prijsbereik
€ 0,8234 - € 0,2815

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    44.3 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 50.0 mm 71.5 mm (DIA) PP Grijs

10100165

Prijsbereik
€ 0,9703 - € 0,3983

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    71.5 mm
  • H
    23.1 mm
  • ID
    47.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiaal
    PP