Menu Search

Plug voor flensbescherming 22.4 mm PVC

Flensbeschermende Pluggen van Zwart PVC zijn gemakkelijk aan te brengen en bevestigen beschermende ringen op de flens. Gebruikt om de RFL-, PCF- en PRB-serie te bevestigen.
Artikelnummer:

FLS015B

24750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2731
2500 + € 0,1707
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 68,28

250 x € 0,2731

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
b1 22.4 mm
h 30.5
OD 22.9 mm
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op