Menu Search

Bevestigingspluggen voor flensbeschermer

Op voorraad

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

Bevestigingspluffen voor voor flensbeschermers bevestigen volledige beschermschijfjes (afzonderlijk verkrijgbaar) aan een flensoppervlak.

  • Steek de plug door de flensbeschermer en rechtstreeks in de boutgaten.
  • Het wordt aangeraden om voor elke volledige beschermschijf vier pluggen te gebruiken.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SRFLS

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
16 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h Afmeting boutgat OD Bestellen
€ 0,273 - € 0,5734 675 Op voorraad
44.2
34.9 mm
35.8 mm
€ 0,5782 - € 0,5782 855 Op voorraad
54.1
60.3 mm
61.2 mm
€ 0,1789 - € 0,2864 29750 Op voorraad
30.5
22.2 mm
22.9 mm
€ 0,3945 - € 0,8284 3960 Op voorraad
43.2
44.5 mm
45 mm
€ 0,4653 - € 0,4653 998 Op voorraad
50.8
50.8 mm
51.7 mm
€ 0,9733 - € 0,9733 548 Op voorraad
54.1
92.1 mm
93 mm
€ 0,2074 - € 0,4357 15900 Op voorraad
37.8
31.8 mm
32.4 mm
€ 0,5019 - € 0,5019 400 Op voorraad
50.8
54 mm
54.9 mm
€ 0,2913 - € 0,6119 3075 Op voorraad
43.9
38.1 mm
39.2 mm
€ 0,1104 - € 0,2457 25800 Op voorraad
28.7
19.1 mm
19.7 mm
€ 0,4195 - € 0,881 1200 Op voorraad
50.8
47.6 mm
48.4 mm
€ 0,6453 - € 0,6453 1300 Op voorraad
54.1
66.7 mm
67.6 mm
€ 0,1693 - € 0,5062 9700 Op voorraad
35.1
28.6 mm
29.6 mm
€ 0,2303 - € 0,4837 21000 Op voorraad
34.8
25.4 mm
25.9 mm
€ 0,1482 - € 0,2414 3000 Op voorraad
28.7
15.9 mm
16.3 mm
€ 0,2776 - € 0,6343 3400 Op voorraad
43.9
41.3 mm
42.3 mm
Plug voor flensbescherming 35.3 mm PVC Zwart

10313107

Prijsbereik
€ 0,5734 - € 0,273

Voorraadniveaus
675 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    34.9 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 60.3 mm PVC Zwart

10313176

Prijsbereik
€ 0,5782 - € 0,5782

Voorraadniveaus
855 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 22.4 mm PVC Zwart

10313060

Prijsbereik
€ 0,2864 - € 0,1789

Voorraadniveaus
29750 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    22.2 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 44.5 mm PVC Zwart

10313138

Prijsbereik
€ 0,8284 - € 0,3945

Voorraadniveaus
3960 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 50.8 mm PVC Zwart

10313152

Prijsbereik
€ 0,4653 - € 0,4653

Voorraadniveaus
998 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 92.1 mm PVC Zwart

10313190

Prijsbereik
€ 0,9733 - € 0,9733

Voorraadniveaus
548 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 32.0 mm PVC Zwart

10313091

Prijsbereik
€ 0,4357 - € 0,2074

Voorraadniveaus
15900 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    31.8 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 54.0 mm PVC Zwart

10313169

Prijsbereik
€ 0,5019 - € 0,5019

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 38.4 mm PVC Zwart

10313114

Prijsbereik
€ 0,6119 - € 0,2913

Voorraadniveaus
3075 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    38.1 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 19.1 mm PVC Zwart

10313053

Prijsbereik
€ 0,2457 - € 0,1104

Voorraadniveaus
25800 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 47.6 mm PVC Zwart

10313145

Prijsbereik
€ 0,881 - € 0,4195

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 66.7 mm PVC Zwart

10313183

Prijsbereik
€ 0,6453 - € 0,6453

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 28.8 mm PVC Zwart

10313084

Prijsbereik
€ 0,5062 - € 0,1693

Voorraadniveaus
9700 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    28.6 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 25.7 mm PVC Zwart

10313077

Prijsbereik
€ 0,4837 - € 0,2303

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    25.4 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 15.9 mm PVC Zwart

10313046

Prijsbereik
€ 0,2414 - € 0,1482

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC
Plug voor flensbescherming 41.8 mm PVC Zwart

10313121

Prijsbereik
€ 0,6343 - € 0,2776

Voorraadniveaus
3400 Op voorraad
Kenmerken
  • Afmeting boutgat
    41.3 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PVC