Menu Search

Plug voor flensbescherming 25.7 mm PVC

Flensbeschermende Pluggen van Zwart PVC zijn gemakkelijk aan te brengen en bevestigen beschermende ringen op de flens. Gebruikt om de RFL-, PCF- en PRB-serie te bevestigen.
Artikelnummer:

FLS020B

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,4613
1500 + € 0,2197
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 69,20

150 x € 0,4613

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
b1 25.7 mm
h 34.8
OD 25.9 mm
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op