Menu Search

Plug voor flensbescherming 66.7 mm PVC

Flensbeschermende Pluggen van Zwart PVC zijn gemakkelijk aan te brengen en bevestigen beschermende ringen op de flens. Gebruikt om de RFL-, PCF- en PRB-serie te bevestigen.
Artikelnummer:

FLS075B

1300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 0,6154
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 30,77

50 x € 0,6154

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
b1 66.7 mm
h 54.1
OD 67.6 mm
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op