Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 15,6932 |
50 + | € 9,1996 |
Bladdikte | 6.0 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.236 in |
Totale lengte | 50 mm |
Totale lengte | 1.969 in |
Totale dikte | 11.0 mm |
Totale dikte | 0.433 in |
Totale breedte | 50.0 mm |
Totale breedte | 1.969 in |
Materiaal sluitlip | Gegoten zinklegering |
Voltooien | Geen afwerking |
Kleur | Zwart |
Materiaal vergrendeling | Gegoten zinklegering |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Speciale eigenschappen | Paneelmontage |
Goederencode | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.