Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 12,6615 |
50 + | € 7,8551 |
Bladdikte | 5.0 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.197 in |
Totale lengte | 40.0 mm |
Totale lengte | 1.575 in |
Totale dikte | 9.0 mm |
Totale dikte | 0.354 in |
Totale breedte | 40.0 mm |
Totale breedte | 1.575 in |
Materiaal sluitlip | Gegoten zinklegering |
Voltooien | Verchroomd |
Kleur | Chroom |
Materiaal vergrendeling | Gegoten zinklegering |
Vorm bevestigingsgat | Rond |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Goederencode | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.