Doorzichtige kunststof bladscharnieren of vlakke scharnieren worden gebruikt voor lichtgewicht ondersteuning in toepassingen waar geen spanning zal worden uitgeoefend op de schroefbevestigingsgaten en hoekverdraaiing.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Totale breedte | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6029 - € 0,7105 | 5190 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
€ 1,0671 - € 1,0671 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.559 in
65.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
€ 0,443 - € 0,5236 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
€ 2,1088 - € 2,1088 | 3144 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
€ 0,5038 - € 0,593 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.181 in
30.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||||
€ 2,4768 - € 2,9722 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.874 in
200.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan