Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 3,5377 |
50 + | € 2,9354 |
Bladdikte | 4.0 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.157 in |
Diameter bevestigingsgat | 6.8 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.268 in |
Totale lengte | 60.0 mm |
Totale lengte | 2.362 in |
Totale breedte | 60.0 mm |
Totale breedte | 2.362 in |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Zwart gepoedercoat |
Omvat | Fasteners not included |
Bladvorm | Rechthoekig |
Verzinking bevestigingsgat | Plat |
Vorm bevestigingsgat | Boorgat |
Bevestigingsmethode | Fastener Screw/Bolts |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Bevestigingsstijl | Oppervlaktebevestiging |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Materiaal pen | Staal |
Verwijderbaarheid | Fixed |
Goederencode | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.