Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M6 12.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20223830

74 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,744
50 - 99 € 2,9952
100 - 199 € 2,808
200 - 499 € 2,6208
500 + € 2,4336
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,74

1 x € 3,744

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 12.0
h1 max 4.6
d2 max 12.0
d3 ±0.05 6.8
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Kruiskop aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op