Dit assortiment onverliesbare schroeven is voorzien van een cilinderkop met drie opties: torx-aandrijving, kruiskopaandrijving en een aandrijving met gleuf. Schroeven met torx-aandrijving zorgen voor een een positieve, snelle aangrijping die het koppel met minder neerwaartse druk overdraagt. Schroeven met kruiskopaandrijving zijn bestand tegen hoge koppels en zijn daardoor een goede keuze voor toepassingen die stevig vast moeten zitten; ook kan de schroef gemakkelijk worden verwijderd, zelfs als deze goed is vastgedraaid. Schroeven met sleufaandrijving hebben een lager aanhaalvermogen dan andere aandrijftypes, zoals een kruiskop of torxkop. Deze schroeven hebben een geïntegreerde O-ring die tussen de kop en de te bevestigen component wordt samengedrukt voor een steviger afdichting. Ze worden gemaakt van RVS, dat goed bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.
Deze afdichtschroeven met cilinderkop zijn ontworpen met een O-ring en bieden in uiteenlopende toepassingen veilige en bidirectionele bescherming tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen kunnen binnendringen en zorgen voor een stevige, betrouwbare verbinding.
Afdichtingsschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Aandrijvingstype | d3 ±0.05 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,717 - € 4,1798 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
6.0
|
M8
|
60.0
|
Kruiskop aandrijving
|
8.5
|
||
| € 2,386 - € 3,671 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
4.6
|
M6
|
40.0
|
Kruiskop aandrijving
|
6.8
|
||
| € 2,1742 - € 3,3441 | Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
2.4
|
M3
|
40.0
|
Kruiskop aandrijving
|
3.6
|
||
| € 2,2441 - € 3,4531 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
3.1
|
M4
|
30.0
|
Kruiskop aandrijving
|
4.5
|
||
| € 2,8825 - € 4,4348 | Vraag de levertijd aan hier |
20.0
|
7.5
|
M10
|
40.0
|
Kruiskop aandrijving
|
10.6
|
||
| € 2,1742 - € 3,3441 | Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
2.4
|
M3
|
35.0
|
Kruiskop aandrijving
|
3.6
|
||
| € 1,5595 - € 2,3994 | Vraag de levertijd aan hier |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
30.0
|
Kruiskop aandrijving
|
2.75
|
||
| € 2,717 - € 4,1798 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
6.0
|
M8
|
50.0
|
Kruiskop aandrijving
|
8.5
|
||
| € 2,0324 - € 3,1261 | Vraag de levertijd aan hier |
10.0
|
1.6
|
M5
|
40.0
|
Kruiskop aandrijving
|
5.6
|
||
| € 2,0324 - € 3,1261 | Vraag de levertijd aan hier |
10.0
|
1.6
|
M5
|
35.0
|
Kruiskop aandrijving
|
5.6
|
||
| € 2,4806 - € 3,817 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
Kruiskop aandrijving
|
8.5
|
||
| € 2,7149 - € 4,1768 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
3.1
|
M4
|
40.0
|
Kruiskop aandrijving
|
4.5
|
||
| € 1,4885 - € 2,2904 | Vraag de levertijd aan hier |
4.0
|
1.6
|
M2
|
10.0
|
Kruiskop aandrijving
|
2.35
|
||
| € 1,4176 - € 2,1814 | Vraag de levertijd aan hier |
4.0
|
1.6
|
M2
|
4.0
|
Kruiskop aandrijving
|
2.35
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
2.4
|
M3
|
8.0
|
Kruiskop aandrijving
|
3.6
|
|||
| € 1,4176 - € 2,1814 | Vraag de levertijd aan hier |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
6.0
|
Kruiskop aandrijving
|
2.75
|
||
| € 2,5515 - € 3,9259 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
4.6
|
M6
|
16.0
|
Kruiskop aandrijving
|
6.8
|
||
| € 2,6697 - € 4,1079 | Vraag de levertijd aan hier |
20.0
|
7.5
|
M10
|
40.0
|
Kruiskop aandrijving
|
10.6
|
||
| € 2,6934 - € 4,1439 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
Kruiskop aandrijving
|
8.5
|
||
| € 1,8905 - € 2,9082 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
3.1
|
M4
|
6.0
|
Kruiskop aandrijving
|
4.5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan