Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M8 30.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20223922

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,8133
50 - 99 € 3,0506
100 - 199 € 2,86
200 - 499 € 2,6693
500 + € 2,4786
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,81

1 x € 3,8133

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
l1 30.0
h1 max 6.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 8.5
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Kruiskop aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op