Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M3 6.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20224080

7493 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,5653
50 - 99 € 2,0522
100 - 199 € 1,924
200 - 499 € 1,7957
500 + € 1,6674
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,57

1 x € 2,5653

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 6.0
h1 max 1.8
w1 1.0
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op