Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M10 30.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20224387

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 5,304
50 - 99 € 4,2432
100 - 199 € 3,978
200 - 499 € 3,7128
500 + € 3,4476
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,30

1 x € 5,304

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10
l1 30.0
h1 max 6.0
w1 3.0
d2 max 20.0
d3 ±0.05 10.6
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op