Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M3 10.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20225476

36 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,8693
50 - 99 € 6,2954
100 - 199 € 5,902
200 - 499 € 5,5085
500 + € 5,115
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,87

1 x € 7,8693

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 10.0
h1 max 2.4
w1 6.0
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op