Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M5 10.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20225575

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,4533
50 - 99 € 5,9626
100 - 199 € 5,59
200 - 499 € 5,2173
500 + € 4,8446
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,45

1 x € 7,4533

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 10.0
h1 max 3.7
w1 10.0
d2 max 10.0
d3 ±0.05 5.6
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op