Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M6 16.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20225629

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 8,008
50 - 99 € 6,4064
100 - 199 € 6,006
200 - 499 € 5,6056
500 + € 5,2052
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,01

1 x € 8,008

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 16.0
h1 max 4.6
w1 12.0
d2 max 12.0
d3 ±0.05 6.8
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op