Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M2 3.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20227708

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 1,768
50 - 99 € 1,4144
100 - 199 € 1,326
200 - 499 € 1,2376
500 + € 1,1492
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,77

1 x € 1,768

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M2
l1 3.0
h1 max 1.6
d2 max 4.0
d3 ±0.05 2.35
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Kruiskop aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op