Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M5 35.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Artikelnummer:

20228828

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,9813
50 - 99 € 2,385
100 - 199 € 2,236
200 - 499 € 2,0869
500 + € 1,9378
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,98

1 x € 2,9813

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 35.0
h1 max 1.6
d2 max 10.0
d3 ±0.05 5.6
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Kruiskop aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op