Menu Search

Flensbeschermingsschijf 190.5 mm ASME, ANSI 150 3

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

491707

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 4,1859
50 + € 2,0806
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 20,93

5 x € 4,1859

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
b1 19.1 mm
OD 190.5 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) 3
Drukklasse 150
Kleur Zwart
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op