Menu Search

Boutgat flensbeschermers

Op voorraad

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
148 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid b1 Nominale buismaat Drukklasse OD Bestellen
€ 14,4781 - € 14,4781 25 Op voorraad
26.0 mm
10
670.0 mm
€ 7,9639 - € 15,9227 70 Op voorraad
22.0 mm
10
445.0 mm
€ 19,1157 - € 38,2529 20 Op voorraad
27.0 mm
10
780.0 mm
€ 1,2114 - € 2,4221 150 Op voorraad
14.0 mm
25
105.0 mm
€ 1,8917 - € 3,7803 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
25
165.0 mm
€ 11,2437 - € 11,2437 20 Op voorraad
30.0 mm
16
580.0 mm
€ 2,3648 - € 4,7094 115 Op voorraad
18.0 mm
25
200.0 mm
€ 10,3589 - € 10,3589 10 Op voorraad
26.0 mm
10
565.0 mm
€ 2,1816 - € 4,3891 350 Op voorraad
18.0 mm
25
185.0 mm
€ 6,7581 - € 13,5203 72 Op voorraad
26.0 mm
16
405.0 mm
€ 3,7071 - € 7,3687 50 Op voorraad
26.0 mm
25
270.0 mm
€ 8,7719 - € 17,4924 50 Op voorraad
30.0 mm
25
485.0 mm
€ 15,9422 - € 31,8454 10 Op voorraad
33.0 mm
16
715.0 mm
€ 3,0513 - € 6,1192 25 Op voorraad
22.0 mm
25
235.0 mm
€ 10,0538 - € 20,0553 50 Op voorraad
22.0 mm
10
505.0 mm
€ 5,0345 - € 10,06 45 Op voorraad
22.0 mm
16
340.0 mm
€ 10,5267 - € 21,0493 20 Op voorraad
26.0 mm
16
520.0 mm
€ 8,3607 - € 16,7235 111 Op voorraad
26.0 mm
16
460.0 mm
€ 4,531 - € 9,0346 125 Op voorraad
26.0 mm
25
300.0 mm
€ 13,0443 - € 26,0464 20 Op voorraad
36.0 mm
25
620.0 mm
  • van 8
Flensbeschermer 670.0 mm DIN 10 DN 500 Zwart Corrugated LDPE

10388037

Prijsbereik
€ 14,4781 - € 14,4781

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 445.0 mm DIN 10 DN 300 Zwart Corrugated LDPE

10388006

Prijsbereik
€ 15,9227 - € 7,9639

Voorraadniveaus
70 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 780.0 mm DIN 10 DN 600 Zwart Corrugated LDPE

10388044

Prijsbereik
€ 38,2529 - € 19,1157

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 105.0 mm DIN 101625 DN 20 Zwart Corrugated LDPE

10387887

Prijsbereik
€ 2,4221 - € 1,2114

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Drukklasse
    10
  • Drukklasse
    25
Flensbeschermer 165.0 mm DIN 101625 DN 50 Zwart Corrugated LDPE

10387924

Prijsbereik
€ 3,7803 - € 1,8917

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    165.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Drukklasse
    10
  • Drukklasse
    16
Flensbeschermer 580.0 mm DIN 16 DN 400 Zwart Corrugated LDPE

10388099

Prijsbereik
€ 11,2437 - € 11,2437

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 200.0 mm DIN 25 DN80 Zwart Corrugated LDPE

10388136

Prijsbereik
€ 4,7094 - € 2,3648

Voorraadniveaus
115 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 565.0 mm DIN 10 DN 400 Zwart Corrugated LDPE

10388020

Prijsbereik
€ 10,3589 - € 10,3589

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 185.0 mm DIN 25 DN65 Zwart Corrugated LDPE

10388129

Prijsbereik
€ 4,3891 - € 2,1816

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 405.0 mm DIN 16 DN 250 Zwart Corrugated LDPE

10388068

Prijsbereik
€ 13,5203 - € 6,7581

Voorraadniveaus
72 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 270.0 mm DIN 25 DN125 Zwart Corrugated LDPE

10388150

Prijsbereik
€ 7,3687 - € 3,7071

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 485.0 mm DIN 25 DN 300 Zwart Corrugated LDPE

10388198

Prijsbereik
€ 17,4924 - € 8,7719

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 715.0 mm DIN 16 DN 500 Zwart Corrugated LDPE

10388105

Prijsbereik
€ 31,8454 - € 15,9422

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 235.0 mm DIN 25 DN100 Zwart Corrugated LDPE

10388143

Prijsbereik
€ 6,1192 - € 3,0513

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 505.0 mm DIN 10 DN 350 Zwart Corrugated LDPE

10388013

Prijsbereik
€ 20,0553 - € 10,0538

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    505.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 340.0 mm DIN 16 DN 200 Zwart Corrugated LDPE

10388051

Prijsbereik
€ 10,06 - € 5,0345

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 520.0 mm DIN 16 DN 350 Zwart Corrugated LDPE

10388082

Prijsbereik
€ 21,0493 - € 10,5267

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 460.0 mm DIN 16 DN 300 Zwart Corrugated LDPE

10388075

Prijsbereik
€ 16,7235 - € 8,3607

Voorraadniveaus
111 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 300.0 mm DIN 25 DN150 Zwart Corrugated LDPE

10388167

Prijsbereik
€ 9,0346 - € 4,531

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 620.0 mm DIN 25 DN 400 Zwart Corrugated LDPE

10388204

Prijsbereik
€ 26,0464 - € 13,0443

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE