Menu Search

Flensbeschermingsschijf 381.0 mm ASME, ANSI 300 8

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

491739

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 11,7022
25 + € 5,8489
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 58,51

5 x € 11,7022

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
b1 25.4 mm
OD 381.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) 8
Drukklasse 300
Kleur Zwart
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op