Menu Search

Flensbeschermingsschijf 609.6 mm ASME, ANSI 900 12

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

491783

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 11,5524
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 115,52

10 x € 11,5524

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
b1 38.1 mm
OD 609.6 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) 12
Drukklasse 900
Kleur Zwart
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op